PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 2980
La función y sensibilidad táctil líder en el mercado, combinada con un grueso cristal protector de 5 mm
TOKIO, 24 de diciembre de 2015- Mitsubishi Electric Corporation ha anunciado hoy el próximo lanzamiento de dos módulos TFT-LCD a color WVGA de siete pulgadas con paneles táctiles capacitivos proyectados con un cristal protector de hasta 5 mm de grosor. La venta de muestras comenzará el 5 de enero a través de las oficinas de Mitsubishi Electric de todo el mundo.
Se espera que los módulos del panel táctil con cristal protector extragrueso satisfagan la creciente demanda industrial de cristales protectores gruesos, manejo con guantes, detección multitáctil y detección precisa incluso cuando la pantalla está mojada. La combinación de estas funciones táctiles vanguardistas con las tecnologías TFT-LCD probadas de Mitsubishi admitirán diversas aplicaciones e instalaciones.
Características del producto
1) Paneles táctiles capacitivos proyectados que ofrecen una operatividad del más alto nivel para diversos usos industriales
-El cristal protector grueso de cinco milímetros resiste el uso extremo
-Funcionamiento táctil de diez puntos con detección precisa
-Alto nivel de operatividad, incluso con guantes o si la pantalla está mojada
2) Solución total de panel táctil
-Una solución integral para TFT-LCD, el panel táctil y el tablero de control táctil
-Adhesión óptica opcional (adhesión con resina del módulo TFT-LCD, el sensor del panel táctil y el cristal protector) para obtener imágenes más claras en entornos muy luminosos, cristal protector templado y tratamiento de superficie antirreflectante y antimanchas para una aplicación más amplia
-Panel táctil TFT-LCD, PCAP instalado de fábrica, cristal protector y controlador táctil para una fiabilidad excelente
Producto | Modelo | Brillo (cd/m2) |
Ángulo de visión (CR>10) ( ) |
Envío |
---|---|---|---|---|
Módulo TFT-LCD WVGA de 7 pulgadas con paneles táctiles capacitivos proyectados |
AA070ME11-PCAP | 1200 | -80 a +80 (H) -80 a +60 (V) |
5 de enero de 2016 |
AA070MC11-PCAP | 1000 | -85 a +85 (H) -85 a +85 (V) |
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.