PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 2980
La función y sensibilidad táctil líder en el mercado, combinada con un grueso cristal protector de 5 mm
TOKIO, 24 de diciembre de 2015- Mitsubishi Electric Corporation ha anunciado hoy el próximo lanzamiento de dos módulos TFT-LCD a color WVGA de siete pulgadas con paneles táctiles capacitivos proyectados con un cristal protector de hasta 5 mm de grosor. La venta de muestras comenzará el 5 de enero a través de las oficinas de Mitsubishi Electric de todo el mundo.
Módulo TFT-LCD a color WVGA con paneles táctiles capacitivos proyectados AA070ME11-PCAP/AA070MC11-PCAP de Mitsubishi Electric
Se espera que los módulos del panel táctil con cristal protector extragrueso satisfagan la creciente demanda industrial de cristales protectores gruesos, manejo con guantes, detección multitáctil y detección precisa incluso cuando la pantalla está mojada. La combinación de estas funciones táctiles vanguardistas con las tecnologías TFT-LCD probadas de Mitsubishi admitirán diversas aplicaciones e instalaciones.
Características del producto
1) Paneles táctiles capacitivos proyectados que ofrecen una operatividad del más alto nivel para diversos usos industriales
-El cristal protector grueso de cinco milímetros resiste el uso extremo
-Funcionamiento táctil de diez puntos con detección precisa
-Alto nivel de operatividad, incluso con guantes o si la pantalla está mojada
2) Solución total de panel táctil
-Una solución integral para TFT-LCD, el panel táctil y el tablero de control táctil
-Adhesión óptica opcional (adhesión con resina del módulo TFT-LCD, el sensor del panel táctil y el cristal protector) para obtener imágenes más claras en entornos muy luminosos, cristal protector templado y tratamiento de superficie antirreflectante y antimanchas para una aplicación más amplia
-Panel táctil TFT-LCD, PCAP instalado de fábrica, cristal protector y controlador táctil para una fiabilidad excelente
Producto | Modelo | Brillo (cd/m2) |
Ángulo de visión (CR>10) ( ) |
Envío |
---|---|---|---|---|
Módulo TFT-LCD WVGA de 7 pulgadas con paneles táctiles capacitivos proyectados |
AA070ME11-PCAP | 1200 | -80 a +80 (H) -80 a +60 (V) |
5 de enero de 2016 |
AA070MC11-PCAP | 1000 | -85 a +85 (H) -85 a +85 (V) |
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.