Descripción general

Seguridad y estabilidad

Para los proveedores de servicios ferroviarios, la seguridad y la puntualidad en la prestación de servicios de alta calidad son la clave de su actividad. Nuestros sistemas de control y supervisión de trenes (TCMS, por sus siglas en inglés), sistemas de tecnología de seguridad y sistemas de control automatizado que evalúan de forma autónoma el estado operativo y controlan operaciones en consecuencia nos permiten proporcionar avanzadas tecnologías de transporte para que los pasajeros se sientan a gusto.

Comodidad

Mitsubishi Electric ofrece innovaciones en el sistema de transporte necesarias para proporcionar facilidad de uso a todos los pasajeros, y un nivel elevado de comodidad. Desde automotores cómodos y estaciones de tren prácticas hasta el aprovisionamiento oportuno de información y otros servicios avanzados, ofrecemos una amplia gama de tecnologías solo posibles de la mano de un fabricante diversificado de productos eléctricos y electrónicos.

Ecología

Mitsubishi Electric ofrece un enfoque consciente para con el medio ambiente a los sistemas de transporte para el desarrollo sostenible de la sociedad y estilos de vida de alta calidad en el futuro. Nos esforzamos por elevar constantemente nuestro rendimiento medioambiental mediante nuevas innovaciones tecnológicas, como material rodante de bajo consumo de energía, utilización eficaz de la energía eléctrica regenerada y nivelación de cargas de potencia.

Productos

Sistemas de transporte

Historia

1921

Mitsubishi Electric lanza su negocio de sistemas de transporte.

1960

Primera entrega al mercado internacional: sistemas de propulsión de locomotoras eléctricas para la Sociedad Nacional de Ferrocarriles de la India

Década de 2000

Entrega del primer Sistema integrado de gestión de trenes (TIMS) en Japón.

2001

Entrega del primer sistema japonés de información a bordo "Train Vision"

2013

Entrega de la primera unidad de suministro de alimentación auxiliar del mundo basada en SiC.

2014

Primer pedido del mundo del inversor de voltaje y frecuencia variables (VVVF) basado completamente en SiC de 3,3 kV/1500 A para catenarias de 1500 V de CC.

I+D/Tecnologías

Pedidos de transformadores de tracción prototipo por parte de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles de Francia

Mitsubishi Electric es la primera empresa japonesa certificada por la SNCF como proveedor de sistemas de propulsión.

Ampliación de la gama de inversores integrados para el ahorro energético de la estación de 400 V de CA de potencia

Esta gama contribuirá a lograr operaciones con mayor eficiencia energética, incluso en las estaciones de tren que tengan demandas de altas cargas con circuitos de distribución de potencia de 400 V.

Propuestas para crear grandes experiencias de viaje en tren

Tenemos la mirada puesta en distintos proyectos futuros, entre ellos desarrollar mejoras como un sistema de control de billetes sin barreras en estaciones, servicios a bordo personalizados y mucho más.

Equipos eléctricos para automotores dirigidos al proyecto de sustitución de trenes de la red MTR de Hong Kong

Mitsubishi Electric se adjudicó un contrato. El contrato abarca 93 trenes compuestos por 744 vagones que operarán en la red ferroviaria pública (MTR) de Hong Kong.

Sistemas ferroviarios para TfNSW (Sistema de Transporte de Nueva Gales del Sur)

Este proyecto es el pedido más grande en la historia de la sección de ferrocarriles de Mitsubishi Electric para el mercado de Oceanía.

Perspectivas de futuro de los sistemas de transporte

Expansión del negocio internacional; perspectivas tecnológicas; soluciones medioambientales y de energía para el ferrocarril destinadas a fomentar una sociedad con bajas emisiones de carbono, y más...

Enlaces relacionados

Autobús escolar Honey Bunny

Rickshaws, motocicletas, tuk-tuks, coches, peatones... todos intentan compartir la carretera al mismo tiempo. Como resultado, el tráfico puede ser caótico y peligroso. Demasiado peligroso para que los niños vayan a la escuela andando. La directora Farah Diba sabía que tenía que ayudar.