Descripción general

Generación

Desde generadores de turbina hasta sistemas de vigilancia y control para plantas de generación eléctrica, nuestra gama de productos y sistemas para la generación de electricidad contribuye a una mayor eficiencia energética y un menor impacto medioambiental.

Transmisión

Los sistemas de energía deben ofrecer un suministro estable de alta calidad en un mundo que dirige su atención hacia las energías renovables y la reducción del impacto medioambiental. Nuestros productos y sistemas de transmisión eléctrica, tales como aparellajes y transformadores, proporcionan la eficacia y la calidad necesarias.

Distribución

Optimización de la energía a través de la red inteligente. Nuestra gama de productos y sistemas de distribución de energía ayuda a garantizar que la electricidad llegue a su destino, de forma estable y fiable. Contribuimos a desarrollar redes de energía avanzadas para respaldar eficazmente al sector de la electricidad, y combinamos contadores inteligentes y otros productos comerciales con las TIC para permitir un uso más inteligente de la electricidad.

Productos

Sistemas energéticos

Historia

1924

Fabricación del primer generador hidroeléctrico de eje vertical de Mitsubishi Electric (2300 kVA).

1968

Producción en Japón del primer aparellaje con aislamiento de gas (GIS).

1991

Instalación del primer compensador estático de potencia reactiva autoexcitado (STACOM) del mundo para empresas de energía eléctrica.

1996

Desarrollo de la dinamo de corriente continua de mayor volumen del mundo (51 300 kW).

2010

Inicio de las pruebas internas de tecnologías para la red inteligente y la comunidad inteligente.

2016

Inicio de la construcción de las instalaciones para la verificación de sistemas de corriente continua de alta tensión (HVDC) en el Transmission and Distribution Systems Center de Amagasaki.

I+D/Tecnologías

Últimas tendencias en los equipos de distribución de potencia de Mitsubishi Electric

Presentación del C-GIS "HS-X" de 24/36 kV dirigido al mercado de transmisión y distribución de potencia en otros países, el C-GIS tipo HS-X de 12 kV para el mercado de renovación de RMU en otros países, etc.

Tecnología exclusiva para el análisis acoplado a gran escala y de campo electromagnético de generadores de turbina

Desarrollada para el generador de turbina de la serie VP-X actual y modelos futuros, esta tecnología contribuirá al suministro estable de potencia eléctrica mediante la mejora de la eficiencia y la fiabilidad.

Fábrica integrada para la producción de interruptores (VI) y disyuntores de vacío (VCB)

Hemos aplicado nuestro conocimiento del concepto "e-F@ctory" original para lograr una producción eficiente e innovadora basada en IoT, y aumentar nuestra cuota de mercado.

Robot ultrafino para la inspección de generadores eléctricos

Este robot permite la reducción drástica del tiempo y el coste de las inspecciones, e incrementa la disponibilidad y la fiabilidad de los generadores eléctricos.

Instalación para la verificación de sistemas HVDC en el Transmission and Distribution Systems Center

Esta nueva instalación nos permite acceder al mercado mundial de sistemas de corriente continua de alta tensión (HVDC) basados en los convertidores de fuente de tensión (VSC).

Sistema D-SMiree de distribución de CC de media y baja tensión

Este sistema nos permite una distribución más eficiente y sostenible con una pérdida de energía mínima.

Enlaces relacionados

Central eléctrica para una persona

Kyaw Kyaw solía vender velas a los comerciantes en el mercado nocturno. Pero el viento o la lluvia apagaban las llamas, por lo que se le ocurrió la idea de vender luz.