ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3188

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Mitsubishi Electric kündigt Produkteinführung von Computern der MELIPC-Serie für den industriellen Einsatz an

Dies trägt durch die Integration von Echtzeitsteuerung und -informationsverarbeitung zur Einführung des Internets der Dinge (Internet of Things, IOT) für Produktionsanlagen bei

PDF-Version

TOKIO, 19. April 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass sie sequenziell ab Ende Juni 2018 drei Computermodelle der MELIPC-Serie für den industriellen Einsatz für Anwendungen zur Fertigungsautomatisierungssteuerung (FA) und für Edge Computing einführen wird. Das Flaggschiffmodell MI5000 kombiniert Echtzeit-Anlagensteuerung und -Informationsverarbeitung in einem Paket. Das Mittelklasse-Modell MI2000 ist für eine umfassende Systemerweiterung ausgelegt, und das kompakte, kostengünstige Modell MI1000 ermöglicht Unternehmen die Einführung von IoT in ihren Fertigungshallen.

Hauptmerkmale

1)
MI5000 für Edge Computing mit integrierter Echtzeit-Anlagensteuerung und -Informationsverarbeitung
- Ultraschnelle Erfassung und Diagnose von sowie Feedbackmeldungen zu Daten aus Fertigungshallen mit einem einzigen Computer, der mit VxWorks®1 und Windows®-Betriebssystem ausgestattet ist. Spart Platz und reduziert die Kosten für die Erstellung von IoT-Systemen.
- Dank CC-Link IE Field Network-Kompatibilität ist ein ultraschneller Datenaustausch mit Geschwindigkeiten von bis zu 1 ms für eine hochpräzise Echtzeit-Anlagensteuerung möglich.
- Dabei ist die gleiche Qualität wie bei programmierbaren Universal-Steuerungen der MELSEC-Serie von Mitsubishi Electric garantiert. Dank der Einhaltung von IEC2/JIS-Standards ist die für den Einsatz in Produktionsstätten erforderliche Stabilität und Beständigkeit gewährleistet.
1 Echtzeit-Betriebssystem für eingebettete Systeme, das von Wind River Systems, Inc. entwickelt wurde und vertrieben wird.
Internationale Organisation, die Standards für elektrische und elektronische Systeme sowie damit verbundene Technologien festlegt.
2)
MI2000 für umfassende Systemerweiterungen zur Optimierung der IoT-Nutzung in Fertigungshallen
- Ist mit einem integrierten Hochleistungsprozessor und dem Windows®-Betriebssystem ausgestattet und trägt zur Verbesserung der Produktqualität durch die Durchführung von Datendiagnosen und die Überwachung der Betriebsabläufe in Produktionsstätten bei.
- Ermöglicht die Erweiterung von Systemen mit PCI- und PCI Express3-Erweiterungsports. Nutzt CC-Link IE Field Network-Boards (optional) für die ultraschnelle Erfassung von Produktionsdaten und ermöglicht die erweiterte Anlagensteuerung über Input-/Output-Boards (optional).
Schnittstelle zum Verbinden von Computern und Peripheriegeräten, um das System zu erweitern.
3)
MI1000 für die kostengünstige Einführung von IoT in bestehenden Produktionseinrichtungen zur Innovationsförderung
- Kompaktes Gehäuse mit vorinstalliertem Windows® für hoch flexible Installationen in Fertigungshallen.
- Wenn dieses Produkt als Gateway in bestehenden Einrichtungen installiert wird, in denen keine Kommunikationsfunktionen verfügbar sind, ermöglicht es den Austausch von Daten mit Host-Systemen zur kostengünstigen Einführung von IoT.

Zeitplan für den Verkauf

Produkt Modell Auslieferungsdatum Umsatzziel für das GJ 2019
Computer der
MELIPC-Serie
für den industriellen Einsatz
MI5000 MI5122-VW Sequenziell ab Ende Juni 2018 1.000 Einheiten
MI2000 MI2012-W
MI1000 MI1002-W

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.