FOR IMMEDIATE RELEASE No. 3035
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
Mit marktführender Touch-Funktionalität und Berührungsempfindlichkeit in Kombination mit robustem Coverglass in Stärken bis zu 5 mm
TOKIO, 14. Juli 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kündigt die Markteinführung der 6,5-Zoll VGA- und 8,4-Zoll SVGA/XGA Farb-TFT-LCD-Module an, die mit projektiv-kapazitiven Touch Panels und einem bis zu 5 mm starken Coverglass ausgestattet werden können. Muster sind ab sofort weltweit über die Mitsubishi Electric Niederlassungen verfügbar.
Mit der Entwicklung dieser neuen Module reagiert Mitsubishi Electric auf die steigende Nachfrage aus der Industrie nach robustem Coverglass, das gleichzeitig die Bedienung mit Handschuhen erlaubt. Die Module ermöglichen das Erkennen von mehreren gleichzeitigen Berührungen (Multi-Touch-Fähigkeit) und eine präzise Berührungserkennung selbst auf nassem Bildschirm. Die Kombination aus innovativer Touch Panel Technologie und Mitsubishi Electrics bewährten TFT-LCD-Modulen unterstützt ein breites Anwendungsspektrum und die unterschiedlichsten Installationsszenarien.
Die projektiv-kapazitiven Touch Panels bieten hervorragende Bedieneigenschaften in unterschiedlichen industriellen Anwendungsgebieten. Dank des bis zu 5 mm starken Coverglass sind sie auch für besonders raue Arbeitsumgebungen geeignet. Die 10-Punkt-Touch-Bedienung ermöglicht eine präzise Ansteuerung. Dabei ist die Bedienbarkeit selbst mit Handschuhen und bei nasser Bildschirmoberfläche stets gewährleistet.
Mitsubishi Electric bietet TFT-LCD, Touch Panel und integrierten Touch Panel Controller als Komplettlösung aus einer Hand an. Die Zusatzoption Glass Bonding des TFT-LCD-Moduls mit dem Touch Panel-Sensor und dem Coverglass ermöglicht die Ablesbarkeit auch bei sehr hellen Lichtverhältnissen. Gehärtetes Coverglass mit Antireflex- und Anti-Smudge-Beschichtung vergrößert zudem die Einsatzmöglichkeiten der Module in verschiedensten Anwendungsgebieten. Die werkseitig bereits komplett montierte Einheit bestehend aus TFT-LCD mit PCAP Touch Panel, Coverglass und Touch Panel Controller bietet dabei höchste Zuverlässigkeit im Praxiseinsatz.
Produkt | Modell | Bild- schirm- größe |
Auf- lösung |
Leucht- dichte (cd/m2) |
Betrachtungs- winkel (°) <U/D>, <L/R> |
Lieferbar ab |
---|---|---|---|---|---|---|
TFT-LCD-Module mit PCAP- Touch- Panels |
AA065VE11ADA11 | 6,5 Zoll | VGA | 1000 | 80/60, 80/80 | 1. August 2016 |
AA084SC01ADA11 | 8,4 Zoll | SVGA | 400 | 85/85, 85/85 | ||
AA084SD01ADA11 | 400 | 80/60, 80/80 | ||||
AA084SD11ADA11 | 900 | 80/60, 80/80 | ||||
AA084XD01ADA11 | XGA | 500 | 85/85, 85/85 | |||
AA084XD11ADA11 | 800 | 85/85, 85/85 | ||||
AA084XE01ADA11 | 400 | 80/60, 80/80 | ||||
AA084XE11ADA11 | 800 | 80/60, 80/80 |
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.