ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3007

Mitsubishi Electric beliefert das Umspannwerk von Kyushu Electric Power in Buzen mit Energiespeichersystem mit hoher Kapazität

Ein Beitrag zu einer stabilen Stromversorgung mit einem weltweit führenden 50.000-kW-Akkusystem

PDF Version

TOKIO, 03. März 2016 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute die Auslieferung des größten Energiespeichersystems der Welt mit 50 MW Ausgangsleistung und 300 MWh Nennkapazität an Kyushu Electric Power Co. am 03. März bekannt. Das System ist Teil eines Pilotprojekts zum Ausgleich von Angebot und Nachfrage über Energiespeichersysteme mit hoher Kapazität und wurde im Umspannwerk in Buzen in der Präfektur Fukuoka installiert.

Große Energiespeichersysteme im Elektrizitätswerk von Kyushu Electric Power in Buzen

Große Energiespeichersysteme im Elektrizitätswerk von Kyushu Electric Power in Buzen

Akku (zweifach gestapelt)

Akku (zweifach gestapelt)

Die Anlage bietet Möglichkeiten zur Energiespeicherung, die denen von Pumpspeicherkraftwerken nahekommen, und hilft gleichzeitig, den Ausgleich von Angebot und Nachfrage bei Nutzung von erneuerbaren Energien zu verbessern. Das Energiespeichersystem ermöglicht mithilfe des Akku-SCADA-Systems BLEnDer® RE von Mitsubishi Electric zur Überwachung und Steuerung von Modulen in einem Multimodulsystem eine effektive Gesamtsteuerung und verbesserte Betriebseffizienz. Darüber hinaus helfen kompakte (zweifach gestapelte) Akkumodule in Containerform, den Platzbedarf in der Anlage, die Installationszeit und die Konstruktionskosten zu verringern.

Systemkonfiguration
Akku-SCADA-System Effiziente Akkusteuerung über BLEnDer RE
Natrium-Schwefel-Akku (NaS) Weltweit führende 50 MW/300 MWh; 252 Container (63 Einheiten mit 4 Modulen), die jeweils 200 kW liefern; 14.000 m2 Stellfläche (100 m x 140 m); hergestellt von NGK Insulators, Ltd.
Inverter 800 kW x 63 Einheiten
Ausstattung des Umspannwerks 66/6,6 kV Transformator x 2 Einheiten, weitere Ausstattung für 6,6-kV-Umspannwerk

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.