ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3004
Geeignet für Videomonitore für Studios und professionelle digitale Camcorder
TOKIO, 24. Februar 2016 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute die Einführung eines 3,5-Zoll-Farb-TFT-LCD-Moduls im QHD-Format (Quarter High Definition/960 × 540) bekannt, das sowohl horizontal als auch vertikal die halbe Auflösung von Full-HD-Bildschirmen (Full High Definition/1.920 × 1.080) bietet. Das QHD-Format ermöglicht eine reibungslosere, verzerrungsfreie Konvertierung aus dem Full-HD-Format, wodurch es sich optimal für eine Vielzahl von Anwendungen im Bereich der digitalen Übertragung eignet. Mustergeräte sind ab sofort bei den weltweiten Niederlassungen von Mitsubishi Electric zum Kauf erhältlich.
Angesichts der zunehmenden Verbreitung von digitalen Fernsehübertragungen in jüngster Zeit führen Fernsehnetze jetzt Anlagen ein, die mit Full-HD-Auflösung kompatibel sind. Es besteht eine große Nachfrage nach Videomonitoren für Studios, professionellen digitalen Camcordern und anderen Anlagen, die kompakte TFT-LCD-Module umfassen, welche hochauflösende Videos reibungslos und in kristallklarer Qualität anzeigen können. Das Modul AA035AE01 von Mitsubishi Electric ist flach und leicht und bietet extrem breite Betrachtungswinkel und hohen Kontrast.
Produkt | Modell | Auflösung | Lieferung |
---|---|---|---|
3,5-Zoll-QHD-TFT-LCD-Modul | AA035AE01 | 960 (H) x 540 (V) (16:9) |
24. Februar |
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.