Wachstumsmotoren

Power Systems

Übersicht

Stromerzeugung

Von Turbinengeneratoren bis hin zu Überwachungs- und Steuerungssystemen für Stromerzeugungsanlagen – unser Sortiment an Produkten und Systemen zur Stromerzeugung erhöht die Energieeffizienz und verringert Umweltbelastungen.

Übertragung

Da erneuerbare Energie und die Reduzierung der Umweltbelastungen immer wichtiger werden, müssen Stromsysteme eine qualitativ hochwertige, stabile Versorgung mit Elektrizität gewährleisten. Unsere Produkte und Systeme für die Stromübertragung, wie z. B. Schaltanlagen und Transformatoren, bieten die erforderliche Effizienz und Qualität.

Verteilung

Strom wird durch das intelligente Stromnetz optimiert. Unser Angebot an Produkten und Systemen zur Stromverteilung sorgt dafür, dass Elektrizität dorthin gelangt, wo sie benötigt wird – sicher und zuverlässig. Wir unterstützen fortschrittliche Stromnetze und kombinieren intelligente Messgeräte und andere, kommerzielle Produkte mit ICT, um eine intelligentere Nutzung von Elektrizität zu ermöglichen.

Produkte

Energiesysteme

Geschichte

1924

Herstellung des ersten hydroelektrischen Generators mit vertikaler Achse (2.300 kVA) durch Mitsubishi Electric.

1968

Herstellung der ersten gasisolierten Schaltanlage (GIS) in Japan.

1991

Installation des weltweit ersten STACOM (Static Self-Excited Reaktive Power Compensator) für Stromversorgungsunternehmen.

1996

Entwicklung des weltweit größten Gleichstrom-Dynamos (51.300 kW).

2010

Start interner Testläufe für Technologien für Smart Grid und Smart Community.

2016

Baubeginn der Anlage zur Prüfung der Hochspannungs-Gleichstromübertragung im Amagasaki Transmission and Distribution Systems Center.

F&E/Technologien

Neueste Trends bei den Geräten zur Stromverteilung von Mitsubishi Electric

Markteinführung: 24/36 kV C-GIS „HS-X“ für Stromverteilung und -übertragung im Ausland, 12 kV HS-X Typ C-GIS für RMU-Neuheiten im Ausland und weitere Innovationen.

Einzigartige Technologie für das EM-Feld und groß angelegte, gekoppelte Analysen von Turbinengeneratoren

Diese Technologie wurde für den aktuellen Turbinengenerator der Serie VP-X und zukünftige Modelle entwickelt und trägt durch die Verbesserung von Effizienz und Zuverlässigkeit zur stabilen Stromversorgung bei.

Integriertes Werk für die Produktion von Vakuumschaltröhren (VI) und -leistungsschaltern (VCB)

Wir haben unser e-F@ctory-Konzept angewendet, um eine innovative, auf dem IoT basierende, effiziente Produktion zu realisieren und unseren Marktanteil zu erhöhen.

Ultradünner Roboter für die Inspektion von Stromgeneratoren

Der Kosten- und Zeitaufwand für Überprüfungen wird drastisch reduziert. Zudem steigen Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit von Stromgeneratoren.

HVDC-Prüfeinrichtung im Transmission and Distribution Systems Center

Mit dieser neuen Einrichtung können wir in den globalen Markt für spannungsgeführte Stromrichter (VSC) mit Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssystemen (HVDC) einsteigen.

D-SMiree-System für Mittel- und Niederspannungs-Gleichstromverteiler

Mithilfe dieses Systems wird eine effizientere und nachhaltigere Stromverteilung mit minimalem Energieverlust erreicht.

Verwandte Links

Elektrizitätswerk mit nur einem Mitarbeiter

Kyaw Kyaw hat nachts auf dem Markt Kerzen an Händler verkauft. Doch die Flammen wurden durch Wind oder Regen gelöscht. Daher hatte er die Idee, stattdessen Licht zu verkaufen.