PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3208

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.

Mitsubishi Electric prestes a lançar um módulo TFT-LCD WXGA de 7,0" a cores

Ideal para dispositivos industriais e instrumentos de medição versáteis para exteriores

Versão PDF

TÓQUIO, 22 de agosto de 2018 - A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje o lançamento próximo de um novo módulo TFT-LCD WXGA de 7,0" para aplicações industriais, incluindo instrumentos de medição para exteriores, dispositivos e muito mais. O módulo irá oferecer uma combinação sem precedentes de WXGA de alta resolução (1280 × 768 pontos), ângulos de visualização verticais e horizontais superamplos de 176°, brilho elevado de 1000 cd/m2, uma relação de contraste elevada de 1000:1, um intervalo de temperatura de funcionamento versátil de -40 a 80 °C e elevada resistência a vibrações. A venda de amostras terá início a 20 de setembro através dos escritórios da Mitsubishi Electric em todo o mundo.

Módulo TFT-LCD a cores da Mitsubishi Electric
AA070TA11

O novo módulo TFT-LCD irá satisfazer a procura crescente dos mercados por aplicações e instalações versáteis que necessitam de características como alta resolução, ângulos de visualização amplos, brilho elevado e elevada resistência a vibrações e temperaturas extremas.

A Mitsubishi Electric disponibiliza agora 34 módulos TFT-LCD com ângulos de visualização superamplos.

Funcionalidades do produto

1)
Alta resolução, ângulos de visualização superamplos e brilho elevado para diversos instrumentos de medição e instalações
– O ecrã de alta resolução de 1280 (H) × 768 (V) WXGA suporta, de forma eficaz, muitas informações
– Os ângulos de visualização superamplos de 176°, tanto na horizontal como na vertical, garantem uma excelente visibilidade numa grande variedade de instalações
– Brilho elevado de 1000 cd/m2 e uma relação de contraste elevada de 1000:1 para uma visibilidade excelente em ambientes com muita luz. O intervalo de regulação de luminosidade de 1 a 100% garante visibilidade em qualquer nível de brilho ambiente
– A retroiluminação LED, desenvolvida recentemente, melhora a eficiência do brilho em 30% (comparado com retroiluminação LED convencional com o mesmo brilho) e contribui para o baixo consumo energético
2)
Vasta gama de temperaturas de funcionamento e elevada resistência a vibrações para dispositivos industriais exteriores
– Os componentes resistentes permitem a utilização em ambientes extremos de -40 a 80 °C
– O design mecânico otimizado atinge uma elevada resistência a vibrações de 6,8 G (7x superior ao 1,0 G dos produtos "AA..." existentes da Mitsubishi Electric) para instalações de compressão (a periferia do LCD é pressionada por trás para fixar ao equipamento) ou de 2 G para instalações laterais (fixado ao equipamento através dos orifícios laterais)

Calendário de vendas

Produto Modelo Controlador de LED Envio de amostras
Módulo TFT-LCD WXGA de 7,0" AA070TA01 Implementado 20 de setembro de 2018
AA070TA11

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.