PARA LANÇAMENTO IMEDIATO n.º 2960

A Mitsubishi Electric vai lançar um módulo HVIGBT da série X

Intervalo de temperatura de funcionamento e de energia líder no setor para sistemas com inversor mais pequenos e com maior capacidade.

Versão PDF (PDF: 60,7 KB)

TÓQUIO, 29 de setembro de 2015- A Mitsubishi Electric Corporation anunciou hoje o lançamento de um módulo HVIGBT de 6,5 kV/1000 A da série X com a capacidade e a temperatura de funcionamento mais elevadas do setor, de 150 °C. As perdas reduzidas do inversor e o intervalo de temperatura de funcionamento melhorado tornam-no ideal para utilização em sistemas de conversor de alta tensão, incluindo aplicações de energia elétrica e de tração. As vendas começam a 30 de novembro.

Módulo HVIGBT de 6,5 kV/1000 A da série X

Módulo HVIGBT de 6,5 kV/1000 A da série X

Os módulos de alta potência são essenciais para sistemas de energia que requerem uma capacidade e fiabilidade elevadas bem como uma excelente eficiência. A Mitsubishi Electric comercializou o seu primeiro módulo HVIGBT em 1997, o que contribui para o aumento da capacidade e a redução do tamanho dos sistemas de conversor de alta tensão. Para conseguir uma tensão de saída mais elevada e um design fiável, a Mitsubishi Electric desenvolveu o módulo HVIGBT da série X, com transístor bipolar de porta isolada (IGBT) da sétima geração e um díodo Relaxed Field of Cathode (RFC).

Funcionalidades do produto

1)
Potência de 6,5 kV/1000 A líder no setor para uma maior capacidade
- Tensão de corrente mais elevada com o mesmo tamanho de modelos anteriores
- O chip CSTBT*TM de sétima geração e o díodo RFC reduzem as perdas de energia em cerca de 20 por cento e a resistência térmica em 10 por cento comparativamente ao modelo HVIGBT atual (CM750HG-130R)
*Construção original do chip IGBT da Mitsubishi Electric com efeito de "carrier-store"

2)
Intervalo de temperatura de funcionamento alargado para sistemas mais pequenos
- Temperatura de funcionamento máxima de 150 °C, uma estreia mundial para a classe de 6,5 kV
- O chip de díodo RFC e o chip CSTBT de sétima geração, juntamente com a tecnologia do conjunto melhorada permitem obter sistemas com inversor mais pequenos com uma arquitetura orientada a serviços (SOA) abrangente

3)
Conjunto compatível para um design simplificado e fácil substituição
- Permite a utilização do sistema com inversor para reduzir o período de desenvolvimento
- Perfil e esquema do terminal compatível com os módulos HVIGBT atuais (CM600HG-130H, CM750HG-130R )
Calendário de vendas
Modelo Especificação Expedição
CM1000HG-130XA 6,5 kV/1000 A 1 em 1, módulo IGBT 30 de novembro de 2015

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.