PARA LANÇAMENTO IMEDIATO n.º 2958

A Mitsubishi Electric vai lançar um módulo TFT-LCD XGA de 10,4 polegadas da Tough Series

Com resistência à vibração e um intervalo de temperatura de funcionamento líderes de mercado

Versão PDF (PDF: 67,8 KB)

TÓQUIO, 16 de setembro de 2015 – A Mitsubishi Electric Corporation anunciou hoje o próximo lançamento de um novo módulo TFT-LCD XGA de 10,4 polegadas da Tough Series para aplicações industriais como em construção, veículos agrícolas, automatização industrial e equipamento de tecelagem. O módulo oferece aceleração de 6,8 G resistente à vibração, sete vezes superior aos módulos convencionais, bem como um intervalo de temperatura de funcionamento de -40 a 85 °C, brilho superelevado de 1200 cd/m² e relações de contraste elevadas. A venda de amostras será iniciada a 1 de outubro através dos escritórios da Mitsubishi Electric em todo o mundo.

Módulo TFT-LCD a cores da Tough Series AT104XH11 da Mitsubishi Electric

Módulo TFT-LCD a cores da Tough Series AT104XH11
da Mitsubishi Electric

O novo módulo TFT-LCD da Tough Series satisfaz as necessidades crescentes do mercado relativamente à resistência a temperaturas extremas e a vibrações fortes para aplicações e instalações versáteis.

Funcionalidades do produto

1)
Elevada resistência a vibrações para aplicações de construção e agrícolas
- Aceleração de 6,8 G resistente a vibração líder de mercado, sete vezes mais elevada do que os produtos convencionais (aceleração de 1,0 G), adequado para construção, veículos agrícolas e instrumentos de automatização industrial.
2)
Durabilidade em ambientes exteriores extremos
- Intervalo de temperatura de funcionamento de -40 a 85 °C líder de mercado, mais amplo que o intervalo dos produtos convencionais, entre -30 e 80 °C, adequado para utilização exterior e monitores de veículos.
3)
Brilho e relação de contraste elevados
- Brilho elevado de 1200 cd/m² e relação de contraste elevada de 700:1 para uma visibilidade fácil em ambientes com muita luz.
        
Calendário de vendas
  Produto     Modelo     Brilho
(cd/m2)
    Expedição  
Módulo TFT-LCD
de 10,4" XGA
da Tough Series
AT104XH11 1200 1 de Outubro de 2015

Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.