Dispositivos eletrónicos

Módulos de potência, dispositivos de alta frequência, dispositivos óticos, dispositivos LCD, entre outros

Módulos IGBT da série T com IGBT de 7.ª geração

A instalação dos chips IGBT de 7.ª geração mais recentes possibilita equipamento industrial como inversores de utilização geral, elevadores e dispositivos de fonte de alimentação ininterrupta com baixo consumo energético e maior fiabilidade. Disponível em dois invólucros1 e dois esquemas de pinos2, a nova gama de 65 produtos contribui para o fornecimento dos melhores dispositivos para várias aplicações e necessidades de equipamento industrial diversificadas.

1.
Invólucro NX e invólucro padrão
2.
Escolha de modelos de pino de soldagem ou de pino de encaixe por pressão

Módulos semicondutores de potência da série SLIMDIP

O tamanho dos invólucros dos semicondutores de potência para utilização com inversores de eletrodomésticos, tais como ares condicionados e frigoríficos de uso residencial, foi reduzido em 30%, em comparação com os produtos convencionais1, representando assim o motor da classe de 1,5 kW mais pequeno2 do mundo. Os invólucros compactos contribuem para a redução de tamanho e de peso dos inversores utilizados em eletrodomésticos.

1.
Módulo inteligente de potência com invólucro duplo Super-mini (DIPIPM™) Ver.6
2.
À data de 23 de abril de 2015, com base na pesquisa interna

GaN HEMT da banda de 3,5 GHz para Estação de transmissão-receção para comunicações móveis

A Mitsubishi Electric desenvolveu GaN1 HEMTs2 para utilização em Estações de transmissão-receção (BTS) que operam na banda de 3,5 GHz dos sistemas de comunicações móveis de 4.ª geração. Os quatro novos GaN HEMT oferecem uma potência de saída e níveis de eficiência que estão entre os mais elevados3 atualmente disponíveis. A elevada eficiência permite a utilização de um sistema de arrefecimento simples, o que contribui para o tamanho mais reduzido e menor consumo energético das BTS.

1.
Nitreto de gálio
2.
Transístor de elevada mobilidade de eletrões
3.
À data de 22 de dezembro de 2015, com base na pesquisa interna

EML-TOSA de 100 Gbps integrado e compacto

O EML1 de elevado desempenho ajuda a concretizar as transmissões de maior distância2 da indústria (ou seja, 40 km). Com uma redução de cerca de 30%3 em relação ao modelo anterior, este novo modelo irá permitir tornar os transcetores óticos mais compactos. Espera-se que ajudem a reduzir o tamanho das instalações de comunicações de 100 Gbps e a expandir as redes de transmissão ótica de alta velocidade de 100 Gbps.

1.
Díodo de laser modulado de eletroabsorção
2.
À data de 16 de março de 2016, com base na pesquisa interna. As normas IEEE 100GBASE-ER4 (com base nas normas básicas de Ethernet para uma velocidade de comunicação de 100 Gbps do American Institute of Electrical and Electronics Engineers)
3.
Em comparação com o FU-401REA, o produto anterior da Mitsubishi Electric.

Módulo de TFT-LCD de 7 polegadas WVGA com painéis táteis para uso industrial

O novo módulo de TFT-LCD com um painel tátil capacitivo e projetado consegue funcionar com um vidro de proteção de 5 mm de espessura, multitoque até um máximo de 10 pontos, com utilização de luvas espessas resistentes ao calor e ecrã molhado. Está otimizado para utilizações no exterior, já que é resistente aos impactos e à água.

Módulos de TFT-LCD a cores de 10,4 polegadas SVGA da série resistente para utilizações industriais

Além do desempenho antivibração mais elevado da indústria1 (ou seja, aceleração de 6,8 G) e um intervalo amplo de temperatura de utilização garantido (-40 °C a +85 °C), inclui um ecrã ultrabrilhante (1500 cd/m2). Isto contribui para melhorar a qualidade visual de grandes ecrãs, ecrãs de brilho elevado utilizados em ambientes adversos no exterior, como painéis para máquinas de construção, máquinas agrícolas e ferramentas de processamento.

1.
À data de 25 de novembro de 2015, com base na pesquisa interna