DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3143
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Consente di realizzare una configurazione di sistema ridondante conforme agli standard di sicurezza internazionali
TOKYO, 30 ottobre 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato che il 31 ottobre avrà luogo il lancio del nuovissimo controller programmabile per scopi generici MELSEC Serie iQ-R; il controller programmabile ridondante conforme a SIL 2 in accordo alla norma IEC 61508 è abbinato a un set CPU SIL2 a funzione ridondante per ottenere elevate prestazioni ed estrema affidabilità. Per contribuire a ridurre il costo totale di proprietà, nel sistema sono integrati rilevatori e controller per il monitoraggio e la gestione e un controller programmabile per la sicurezza conforme agli standard di sicurezza internazionali.
Controller programmabile ridondante MELSEC Serie iQ-R SIL2
1 Modulo CPU di processo SIL2 e modulo funzione SIL2 inclusi come set. Può essere utilizzato esclusivamente nella configurazione ridondante
Prodotto | Modello | Capacità programma2 | Rilascio | Obiettivo di vendita nel 2017 |
---|---|---|---|---|
Set CPU di processo SIL2 | R08PSFCPU-SET | 80K fasi | 31 ottobre | 300 unità |
R16PSFCPU-SET | 160K fasi | |||
R32PSFCPU-SET | 320K fasi | |||
R120PSFCPU-SET | 1200K fasi |
2 Capacità programma di controllo della sicurezza 40K fasi
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.