Sistemi di automazione industriale

Controllori logici programmabili (PLC), inverter, servomotori, interfacce uomo-macchina, motori, paranchi, interruttori elettromagnetici, interruttori senza fusibili, interruttori differenziali, trasformatori per la distribuzione di elettricità, misuratori di potenza e di tempo, UPS, ventilatori industriali, controllori numerici computerizzati, macchine per elettroerosione, macchine utensili laser, robot industriali, dischi frizione, componenti elettrici per automobili, elettronica e meccatronica, sistemi multimediali per automobili e altro

Controllori logici programmabili

La serie di controllori logici programmabili MELSEC di Mitsubishi Electric supporta una vasta gamma di applicazioni di produzione e per infrastrutture sociali. Le soluzioni vanno dai dispositivi di controllo e di sicurezza alla gestione di informazioni e strumentazione. Marchio leader di livello globale, la serie MELSEC contribuisce alla creazione di sistemi di controllo all'avanguardia, grazie alle capacità, alle prestazioni, alla varietà e all'affidabilità elevata dei prodotti.

Servoamplificatori AC

La serie MELSERVO migliora tutti gli aspetti dei dispositivi e dei sistemi di produzione. Dai servomotori rotativi a quelli lineari e ai motori per trazione diretta, è disponibile un'ampia gamma di prodotti per soddisfare qualsiasi possibilità di applicazione e migliorare significativamente le prestazioni di tutti i dispositivi interessati.

Robot industriali

Dotati di tecnologie all'avanguardia, i sistemi robotici di Mitsubishi Electric sono componenti essenziali nell'automazione industriale (FA). Accoppiati a sensori intelligenti, sono ideali per le celle di produzione, grazie alle caratteristiche di precisione e velocità elevata. Fornendo soluzioni di automazione industriale complete, che combinano controllori logici programmabili e servomotori CA, Mitsubishi Electric può creare sistemi automatizzati che abbracciano i processi di assemblaggio, ispezione e convogliamento.

Interruttori di potenza a bassa tensione

Gli interruttori di potenza a bassa tensione servono per la protezione dei cablaggi e contro i cortocircuiti nei circuiti a bassa tensione. Mitsubishi Electric è attiva nella progettazione e nello sviluppo di questi interruttori dal 1933, ad esempio con l'ultima serie WS-V. La linea è ideale sia per la distribuzione di energia che per i mercati OEM.

Controllori numerici computerizzati - CNC

Un'ampia gamma di CNC disponibili. Tra cui, ad esempio, la serie M800/80, che incrementa la produttività e la precisione e ottimizza il funzionamento delle macchine utensili attraverso una CPU dedicata sviluppata autonomamente e numerose funzioni di controllo. È inoltre compatibile con le varie reti necessarie per produrre sistemi automatizzati.

Macchine per elettroerosione (EDM)

A partire dalla nuova serie MP, un prodotto strategico su scala globale, Mitsubishi Electric offre una linea di macchine per elettroerosione che aumentano il valore e migliorano la produttività nella fabbricazione di forme e componenti di precisione. Queste apparecchiature sono indispensabili per la produzione di automobili, elettronica di consumo e dispositivi per l'industria IT.

Servosterzi elettrici (motori e controllori)

Mitsubishi Electric è stata la prima azienda al mondo a produrre in serie motori e controllori per servosterzi elettrici, per assistere il conducente in base alle condizioni di guida. Nel corso degli anni, Mitsubishi Electric ha contribuito a migliorare la sensibilità, la risposta e la stabilità dello sterzo, offrendo unità compatte e prestazioni ad alto rendimento e allo stesso tempo contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili.

Sistema di navigazione per automobili

Il sistema di navigazione audio per automobili DIATONE SOUND. NAVI serie NR-MZ200 offre una qualità superiore in termini di capacità di risposta, risoluzione delle immagini e design. Migliora l'esperienza di guida offrendo una velocità di navigazione e un aspetto mai visti.