POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3188

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric s'apprête à lancer la série MELIPC d'ordinateurs à usage industriel

En contribution à l'introduction de l'Internet des Objets (IoT) pour les équipements de production, avec l'intégration du contrôle et du traitement de l'information en temps réel

Version PDF

TOKYO, le 19 avril 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui qu'il lancera, successivement à partir de fin juin 2018, trois modèles d'ordinateurs série MELIPC à usage industriel pour les applications de commande d'automatisme industriel (FA pour « factory automation ») et d'informatique de pointe. Le modèle phare MI5000 associe le contrôle de l'équipement et le traitement des informations en temps réel dans un seul boîtier. Le modèle MI2000 de milieu de gamme est conçu pour l'extension du système à un grand champ de possibilités. Enfin, le modèle MI1000, compact et économique, permettra aux entreprises de débuter l'implémentation de l'IoT dans leurs usines.

Fonction clé

1)
Modèle MI5000 pour l'informatique de pointe, intégrant le contrôle de l'équipement et le traitement des informations en temps réel
- Collecte, diagnostic et feedback à haute vitesse, des données du lieu de production avec une seule machine équipée de VxWorks®1 et du système d'exploitation Windows®. Permet d'économiser de l'espace et de réduire les coûts de construction des systèmes d'IoT.
- La compatibilité avec le réseau CC-Link IE Field permet l'échange de données à haut débit à des vitesses s'élevant jusqu'à 1 ms, pour un contrôle de l'équipement en temps réel de haute précision.
- Qualité garantie équivalente aux automates programmables à usage général série MELSEC de Mitsubishi Electric. La conformité aux normes IEC2/JIS garantit la robustesse et la résistance nécessaires pour une utilisation sur les sites de production.
1 Système d'exploitation en temps réel pour systèmes embarqués, développé et vendu par Wind River Systems, Inc.
2 Organisation internationale qui établit des normes pour l'électricité, l'électronique et les technologies associées
2)
Modèle MI2000 pour l'extension du système à un grand champ de possibilités, afin d'optimiser l'utilisation de l'IoT sur les lieux de production
- Contribue à l'amélioration de la qualité du produit grâce à des diagnostics des données et au suivi des opérations sur les sites de production, à l'aide d'un processeur haute performance intégré, et du système d'exploitation Windows®.
- Permet d'étendre les systèmes utilisant des ports d'extension PCI et PCI Express3. Effectue la collecte à haut débit des données de production à l'aide des cartes réseau CC-Link IE Field (en option) et du contrôle de l'équipement avancé via les cartes d'entrée/sortie (en option).
3 Interface pour connecter les ordinateurs et les périphériques pour l'expansion du système
3)
Modèle MI1000 pour une introduction à faible coût de l'IoT aux installations de production existantes, dans la poursuite de l'innovation
- Châssis compact avec Windows® préinstallé, pour une grande flexibilité des installations du lieu de production.
- Lorsqu'il est installé en tant que passerelle dans les installations existantes n'ayant pas de fonctions de communication, il permet les échanges de données avec les systèmes hôtes et réalise ainsi une introduction à l'IoT à faible coût.

Planning des ventes

Produit Modèle Date de lancement Objectif de vente pour l'exercice 2019
Ordinateurs
à usage industriel
série MELIPC
MI5000 MI5122-VW Successivement à partir de la fin du mois de juin 2018 1 000 unités
MI2000 MI2012-W
MI1000 MI1002-W

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.