POUR DIFFUSION IMMÉDIATE, n° 3165

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Mitsubishi Electric va étendre sa gamme de modules TFT-LCD couleur avec dalles tactiles à technologie capacitive projetée pour les applications industrielles

Première technologie tactile et sensitive du marché combinée à une couche de protection de 5 mm maximum d'épaisseur

Version PDF

TOKYO, 31 janvier, 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement des modules TFT-LCD couleur WVGA 8,0 pouces et XGA/WXGA 12,1 pouces équipés de dalles tactiles à technologie capacitive projetée avec une couche de protection mesurant jusqu'à cinq millimètres d'épaisseur. Des lots de départ seront disponibles à la vente à partir du 28 février dans les bureaux Mitsubishi Electric partout dans le monde.

WVGA 8,0 pouces

XGA 12,1 pouces

WXGA 12,1 pouces

Modules TFT-LCD couleur avec dalle tactile à technologie capacitive projetée Mitsubishi Electric

Les nouveaux modules répondront à la demande croissante dans l'industrie en couches de protection offrant une grande robustesse de par leur épaisseur et un fonctionnement fiable, même lorsque l'opérateur porte des gants. Ils permettent également une détection tactile multipoint et précise, même quand l'écran est mouillé. En combinant ces caractéristiques de pointe à la technologie TFT-LCD éprouvée de Mitsubishi, ces nouveaux modèles sont conçus pour convenir à un large éventail d'applications et de configurations d'installation.

Caractéristiques du produit

1)
Dalles tactiles à technologie capacitive projetée offrant un fonctionnement hors pair
- Couche de protection de cinq millimètres d'épaisseur qui résiste à une utilisation intense
- Utilisation tactile jusqu'à 10 points pour une détection précise
- Fonctionnement remarquable, même avec des gants ou sur écran mouillé
2)
Solution de dalle entièrement tactile
- Solution unique de dalle tactile et tableau de commande tactile TFT-LCD
- Collage optique (collage à la résine du capteur de la dalle tactile et de la couche de protection du module TFT-LCD) en option pour des images plus nettes dans des environnements lumineux
- Couche de protection trempée et traitement antireflet/antisalissure de la surface pour un éventail d'applications plus large
- Dalle tactile à technologie capacitive projetée (PCAP), couche de protection et contrôleur tactile du module TFT-LCD montés d'usine pour une fiabilité exceptionnelle

Planning des lots de départ

Produit Modèle Taille de l'écran Résolution Luminosité (cd/m2) Angle de vision
(° )
<H/B>, <G/D>
Livraison
Modules TFT-LCD avec dalles tactiles à technologie capacitive projetée AA080MB01ADA11 8,0 pouces WVGA 900 80/80, 80/80 28 février 2018
AA080MB11ADA11 1 200 80/80, 80/80
AA121XN01DDE11 12,1 pouces XGA 500 80/80, 80/80
AA121XN11DDE11 1 000 80/80, 80/80
AA121XP01DDE11 400 85/85, 85/85
AA121XP13DDE11 800 85/85, 85/85
AA121TD01DDE11 WXGA 600 80/60, 80/80
AA121TD11DDE11 1 200 80/60, 80/80
AA121TH01DDE11 400 85/85, 85/85
AA121TH11DDE11 800 85/85, 85/85

Veuillez noter que les communiqués sont exacts au moment de la publication, mais peuvent être sujets à modifications sans préavis.