Automatismes industriels

Contrôleurs à logique programmable, onduleurs, servomoteurs, interfaces homme-machine, moteurs, palans, commutateurs magnétiques, disjoncteurs sans fusible, disjoncteurs, transformateurs pour distribution d'électricité, compteurs d'heures et électriques, alimentations sans coupure, ventilateurs industriels, contrôleurs numériques informatisés, machines d'usinage par étincelage, machines d'usinage au laser, robots industriels, embrayages, équipements électriques automobiles, électronique et mécatronique automobiles, systèmes multimédia automobiles et autres

Contrôleurs à logique programmable

Les contrôleurs à logique programmable Mitsubishi Electric de la série MELSEC s'adaptent à de nombreuses applications de production et d'infrastructure sociale. Les solutions s'étendent des dispositifs de sécurité et de commande à la gestion des informations et des instruments. Véritable leader mondial, la série MELSEC contribue à la construction de systèmes de commande à la pointe de la technologie grâce à des capacités, des performances et une fiabilité hors du commun, alliées à une grande variété de produits.

Servomoteurs AC

La gamme MELSERVO améliore tous les aspects des dispositifs et installations de production. Des servomoteurs rotatifs aux servomoteurs linéaires, en passant par les moteurs à entraînement direct, il existe une vaste gamme de produits disponibles pour répondre à un nombre illimité d'applications et pour améliorer considérablement la performance de tous les dispositifs.

Robots industriels

Reposant sur des technologies de pointe, les systèmes robotiques de Mitsubishi Electric sont des éléments clés des automatismes industriels (FA). Grâce à leur rapidité et à leur grande précision, et associés à des capteurs intelligents, ces systèmes sont le choix idéal pour les modèles de production reposant sur des cellules. En fournissant des solutions de FA complètes associant les contrôleurs à logique programmable et les servomoteurs CA, Mitsubishi Electric est à même de créer des systèmes automatisés qui englobent les processus d'assemblage, d'inspection et de transport.

Disjoncteurs basse tension

Les disjoncteurs basse tension protègent les câblages et les circuits basse tension des courts-circuits. Mitsubishi Electric conçoit et développe ce type de disjoncteurs depuis 1933. Les tout derniers de la marque forment la nouvelle série WS-V « monde ». La gamme est parfaitement adaptée aux secteurs de la distribution d'électricité et de la production de matériel d'origine.

Contrôleurs numériques informatisés

Une vaste gamme de contrôleurs numériques informatisés est disponible. Y compris, par exemple, la gamme M800/80, qui accroît la productivité et la précision et optimise les opérations des machines-outils grâce à des processeurs dédiés développés indépendamment et à d'abondantes fonctions de contrôle. Elle est également compatible avec les différents réseaux de domaines qui sont nécessaires pour construire des systèmes automatisés.

Machines d'usinage par étincelage (EDM)

Avec sa toute nouvelle série MP, un produit stratégique à l'échelle mondiale, Mitsubishi Electric propose désormais une gamme complète de machines d'usinage par étincelage qui apportent de la valeur et améliorent la productivité des processus de fabrication de moules et de composants de précision. De tels équipements sont indispensables dans les domaines de la production automobile, de l'électronique grand public et du matériel informatique.

Direction assistée électrique (moteurs et contrôleurs)

Mitsubishi Electric a été la première entreprise au monde à produire en masse des moteurs et contrôleurs destinés à la direction assistée électrique, qui aident le conducteur à maîtriser la direction dans toutes les conditions de conduite. Au fil des ans, Mitsubishi Electric a amélioré la réponse, la stabilité et les sensations de direction, tout en fournissant des unités compactes hautes performances qui réduisent les émissions de CO2 des véhicules.

Système de navigation routière

Le système de navigation/audio NAVI série NR-MZ200 DIATONE SOUND offre une qualité optimale en termes de réactivité, de résolution d'image et de design. L'expérience de conduite est plus que jamais exceptionnelle, grâce à une navigation plus rapide et visuellement plus attrayante.