Fabrikautomationssysteme

Speicherprogrammierbare Steuerungen, Wechselrichter, Servomotoren, Mensch-Maschine-Schnittstellen, Motoren, Hebeeinrichtungen, Magnetschalter, Leistungsschalter, Kurzschluss-Schutzschalter, Stromtransformatoren, Zeit- und Leistungsmesser, unterbrechungsfreie Stromversorgung, Industriegebläse, rechnergestützte numerische Steuerungen, Funkenerosionsmaschinen, Laser-Bearbeitungsmaschinen, Industrieroboter, Kupplungen, Fahrzeugelektrik, Fahrzeugelektronik und -mechatronik, Car-Multimedia und vieles mehr

Speicherprogrammierbare Steuerungen

Die speicherprogrammierbaren Steuerungen der Serie MELSEC von Mitsubishi Electric eignen sich für zahlreiche Anwendungen in der Produktion und der sozialen Infrastruktur. Dabei reichen die Lösungen von Steuer- und Sicherheitsgeräten bis zum Informations- und Messmittelmanagement. Als führende Marke trägt die MELSEC-Serie durch ihre Leistung, hohe Produktvielfalt und Zuverlässigkeit zur Entwicklung modernster Steuersysteme bei.

AC Servos

Die MELSERVO-Serie verbessert alle Aspekte von Fertigungseinrichtungen und -anlagen. Von Dreh-Servomotoren bis zu linearen Servomotoren und Direktantriebsmotoren: Eine breite Auswahl an Produkten für eine beliebige Anzahl an Anwendungen und zur deutlichen Verbesserung der Leistung aller entsprechenden Anlagen steht zur Verfügung.

Industrieroboter

Dank modernster Technologien sind die Robotersysteme von Mitsubishi Electric wichtige Bestandteile von Fabrikautomationssystemen (FA). Aufgrund der schnellen, äußerst präzisen Core-Performance sind sie ideal für die zellbasierte Produktion mit intelligenten Sensoren. Durch das Angebot von FA-Komplettlösungen, die programmierbare Steuerungen und AC-Servomotoren vereinen, kann Mitsubishi Electric Automationssysteme für Montage, Inspektion und Transport anbieten.

Niederspannungsleistungsschalter

Niederspannungsschalter werden in Niederspannungskreisläufen als Kabel- und Fehlerstromschutz verwendet. Seit 1933 entwirft und entwickelt Mitsubishi Electric kontinuierlich derartige Leistungsschalter, zuletzt die neue WS-V „World“-Serie. Die Produktpalette eignet sich für Stromversorger und den OEM-Bereich.

Rechnergestützte numerische Steuerungen

Eine breite Auswahl an CNCs steht zur Verfügung. Darunter ist zum Beispiel die Serie M800/80, die mithilfe eines unabhängig entwickelten dedizierten Prozessors und reichlich vorhandener Steuerfunktionen Produktivität und Präzision erhöht sowie den Betrieb von Werkzeugmaschinen optimiert. Die Serie ist außerdem kompatibel mit den diversen Feldnetzwerken, die für die Konstruktion automatisierter Systeme erforderlich sind.

Funkenerosionsmaschinen

Mit der neuen strategisch und global ausgerichteten MP-Serie bringt Mitsubishi Electric Funkenerosionsmaschinen auf den Markt, die Mehrwert bieten und die Produktivität bei der Fertigung von Form- und Präzisionsteilen verbessern. Diese Geräte sind in der Fertigung von Fahrzeugen, Haushaltselektronik und IT-Geräten unabdingbar.

Elektrische Servolenkung (Motoren und Steuerungen)

Als weltweit erstes Unternehmen stellte Mitsubishi Electric Motoren und Steuerungen für elektrische Servolenkungen in Massenproduktion her, um das Lenkverhalten zu optimieren. Mit den Jahren trug Mitsubishi Electric zur Verbesserung des Lenkverhaltens und der Stabilität bei und liefert gleichzeitig kompakte Geräte mit hoher Ausgangsleistung, die den CO2-Ausstoß der Fahrzeuge verringern.

Fahrzeugnavigationssystem

Das Fahrzeugaudio- und -navigationssystem der Serie DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ200 bietet herausragende Qualität in puncto Reaktionsfähigkeit, Bildauflösung und Design. Mit einer schnelleren und optisch ansprechenderen Navigation bietet es ein besseres Fahrerlebnis denn je.